Перейти до основного вмісту
Logo print

Вставка оптична SC дуплекс для 6 багатомодових волокон

LCS3 Legrand

Вставка оптична SC дуплекс для 6 багатомодових волокон

АРТ. 032120 EAN номер.. 3414970961815

LCS³ Волоконно-оптичний блок Багатомодовий волоконно-оптичний блок, дуплексний блок SC для 6 багатомодових волоконних оптик

951.75 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 6
With number of couplings/adapters 6
With front plate Немає
With housing Так
With pigtails Немає
Тип волокна Мультирежимний 50/125
Type of connector external SC duplex
Type of connector interior SC duplex
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Спосіб монтажу Інші
Висота 23 mm
Ширина 108.8 mm
Глибина 33.3 mm
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -10-60 °C
Storage temperature -10-60 °C

Документація

8 документи
Інструкція з використання
LE11988AB.pdf pdf (12.32 Mo)
Технічний опис
S000110252EN-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Технічний опис
S000110251EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Технічний опис
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
Інструкція з використання
LE10103AE.pdf pdf (11.73 Mo)
Технічний опис
S000099289EN-04.pdf pdf (3.72 Mo)
Технічний опис
S000099289EN-05.pdf pdf (3.74 Mo)
Інструкція з використання
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
1 документи
BIM файл
SC Duplex 6 fibers.rfa rfa (0.87 Mo)