Відв.Кор.Batik(85/40) Криш.100
Legrand
Відв.Кор.Batik(85/40) Криш.100
АРТ. 089371
EAN номер..
3245060893712
Коробка розподільча Batik Для порожнистих стін, 85х40мм, з кришкою діаметром 100мм
603.67
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Для порожнистих стін |
---|---|
Форма | Коло |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка/розподільча |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Оснащена поворотним кільцем | Немає |
Може бути з'єднаний | Немає |
Обладнаний | Немає (без) |
Діаметр | 85 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 0 |
З гвинтами | Так |
Наявність прохідного отвору | Так |
Наявна ущільнювальна мембрана | Немає |
Наявність ступінчатої мембрани | Немає |
Для діаметрів труб | Інші |
Підходить для кабеля діаметром | 16-20 mm |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 8 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
---|---|
Поверхня | Необроблена |
Колір | Жовтий |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Тип кришки | Будівельний захисний кожух |
Прозора кришка | Немає |
Кріплення кришки | Гвинтове |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Кількість зажимів | 0 |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Спеціальне застосування | Немає (без) |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ