Відгал.Т-Под.Д/К-К 32х20
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Відгал.Т-Под.Д/К-К 32х20
АРТ. 030274
EAN номер..
3245060302740
Т-образне відгалуження Для міні-плінтусів DLPlus 32x20 мм, колір білий
176.48
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Основа і кришка |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
---|---|
Захисна плівка | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | Інші |
Робоча температура | 15-60 °C |
Ширина | 32 mm |
Висота | 20 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ