Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Відгал.Т-Под. В 3-Х Пл. 60х20

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Відгал.Т-Под. В 3-Х Пл. 60х20

АРТ. 030236 EAN номер.. 3245060302368

Відведення кутове Для кабель-каналу DLPlus 60x16мм, колір білий

Ціна за запитом Товарів в упаковці 10 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Основа і кришка
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Відповідає функціональної цілісності Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Захисна плівка Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість Інші
Робоча температура 15-60 °C
Ширина 75 mm
Висота 16 mm
Storage temperature -5-60 °C

Документація

1 документи
Інструкція з використання
104870170_01.pdf pdf (0.21 Mo)