Продукція знята з виробництва
Відеопанель Classe300v13e Біла
Bticino
Відеопанель Classe300v13e Біла
АРТ. 344612
EAN номер..
8005543535004
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
With video | Так |
---|---|
Технологія монтажу | Шинна система |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Picture system | PAL |
Property picture system | Колір |
З пам'яттю | Так |
Overhear protected | Так |
Operation door lock | Так |
Control extra function(s) | Так |
Hands free | Так |
With automatic door opener | Так |
Колір | Білий |
Mutable call tone | Так |
Internal communication | Так |
Specific call tone | Так |
Регулятор гучності | Так |
Ширина | 194 mm |
Висота | 162 mm |
Глибина | 22 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ударостійкість | IK07 |
Ступінь захисту IP | IP54 |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | DC |
Номінальна напруга | 12-30 V |
Номінальний струм | 0.1-0.33 A |
Частота | 50-60 Hz |
Standby consumption | 0.04 mA |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Cable nature for connection | Rigid |
Перетин жили | 0.28-0.5 mm² |
З полем для напису | Немає |
Fitted with USB plug | Так |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
З сигнальної лампою | Так |
Vertical fixing center distance | 1600-1650 mm |
Horizontal fixing center distance | 40-40 mm |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Additional unit | Так |
Addressable | Так |
Door entry system with mobile application | Так |
Number of ringtones | 16 |
Remote opening of gate / Electric door opener | Так |
Screen resolution | 852x480 |
Screen brightness setting | Так |
Screen contrast setting | Так |
Memory video function | Так |
Max distance between internal and external unit | 100 m |
IEC code (Pack1) | Not applicable |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Not applicable |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Not applicable |
Connected object | Так |
Метод роботи | SCS |
Programming way | Configurator |
With voice command | Так |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
Connectable by Internet box | Так |
Документація
6 документи
Технічний посібник
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний посібник
Інструкція з використання
Інструкція з використання
2 документи
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ