Вікна Для Дверей 600x600
Legrand
Вікна Для Дверей 600x600
АРТ. 047549
EAN номер..
3245060475499
Вікно для дверей IP 54, зовнішні розміри: 600x600x50 мм, прозора частина: 530x530 мм, корисна глибина: 42 мм
41,571.53
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 600 mm |
---|---|
Висота | 600 mm |
Глибина | 42 mm |
---|
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ