Гайка пласт.ISO 63 RAL 9011
Legrand
Гайка пласт.ISO 63 RAL 9011
АРТ. 097949
EAN номер..
3245060979492
59.44
/
штука
Товарів в упаковці
25 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип різьби | Метричний (-а) |
---|---|
Номінальний розмір різьби метричної / PG | 63 |
Крок різьби | 1.5 mm |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Поліамід (PA) |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Армований скловолокном | Немає |
Ударостійкий | Немає |
Колір | Чорний |