Гвинт L=40мм
Legrand
Гвинт L=40мм
АРТ. 089748
EAN номер..
3245060897482
Гвинт Superbox Довжина 40 мм
8.35
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал | Сталь |
---|---|
Вид/марка матеріалу | 5.8 (steel) |
Поверхня | Гальванічно/електролітично оцинковані |
Форма головки | Flat head |
Метричний розмір різьблення | 2.9 |
---|---|
Тип шлицю (система закручування) | Гвинтовий шліц |
Глибина | 40 mm |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ