Перейти до основного вмісту
Logo print

Горизонтальні Траверси L.800

Legrand

Горизонтальні Траверси L.800

АРТ. 048017 EAN номер.. 3245060480172

Траверс перфорований Комплект з 2 горизонтальних траверсів, для шаф Altis шириною/глибиною 800 мм

1,687.39 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кріпильний профіль
Ширина 13 mm
Висота 25 mm
Глибина 706 mm
Матеріал Метал

Документація

1 документи
Autocad 3D
048017.dwg dwg (0.08 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)