Перейти до основного вмісту
Logo print

Датчик Витоку

MyHomeUp Bticino

Датчик Витоку

АРТ. 3482 EAN номер.. 8012199941523
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Інші
Спосіб монтажу Відкритої установки
Модель/Виконання Розширення
Зі світлодіодним дисплеєм Немає
Кількість входів 1
З шинним з'єднанням Так
Вхідна величина напруги Немає
Вхідна величина струму Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ширина 19 mm
Висота 29 mm
Глибина 12.5 mm
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C
Тип напруги DC
Колір Білий
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Інші
Connection type Cable
Cable nature for connection Flexible
З полем для напису Немає
З сигнальної лампою Немає
Connected object Немає
With voice command Немає
Product use function Alarm systems