Дах з вбудованим вентиляторним модулем - глибина 525 мм
LCS3
Legrand
Дах з вбудованим вентиляторним модулем - глибина 525 мм
АРТ. 446192
EAN номер..
3414971174009
17,182.27
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Циркуляция вентиляторів | 2 |
---|---|
Робоча напруга від мережі змінного струму 50 Гц | 230-230 V |
Робоча напруга від мережі змінного струму 60 Гц | 230-230 V |
Номінальна напруга постійного струму | 0-0 V |
Тип напруги | AC |
Установка в стіну | Немає |
Вентилятор знімний (висувний) | Немає |
Циркуляційний вентилятор | Так |
Даховий вентилятор | Так |
З фільтром | Немає |
Об'ємне витрачання повітря, вільний потік (безканальна подача) | 60 m³/h |
---|---|
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Так |
Спосіб монтажу | Гвинтове кріплення |
Підходить для установки 19-дюймової стійки | Немає |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9011 |
Ширина | 600 mm |
Висота | 38 mm |
Глибина | 455 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ