Дах 1200х400.
Legrand
Дах 1200х400.
АРТ. 036562
EAN номер..
3245060365622
8,214.45
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Підходить в якості / для верхньої кришки | Так |
---|---|
Підходить в якості / для нижньої основи | Немає |
Ширина | 1200 mm |
Висота | 36 mm |
Глибина | 420 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 1200 mm |
Монтажна глибина в шафі | 400 mm |
Матеріал | Сталь |
---|---|
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
З витяжною вентиляцією | Немає |
Підходить для установки поза приміщеннями | Так |
З кабельним вводом | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ