Перейти до основного вмісту
Logo print

ДБЖ KEOR T-EVO M 10кВА 37хв.

KEOR T EVO Legrand

ДБЖ KEOR T-EVO M 10кВА 37хв.

АРТ. 311022 EAN номер.. 3414971528796
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 320-480 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 3
Вихідна напруга 380-415 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 10000 W
Output apparent power 10000 VA
Number of phases secondary 3
Протокол snmp Так
Тип напруги AC
Висота 1345 mm
Ширина 400 mm
Глибина 800 mm
Маса 283 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management Так
USV- technology Online
Тип конструкції Free standing model
Модульний Немає
Max. voltage distortion output (linear load) 1 %
Output power factor 1
Overall efficiency 95 %
Efficiency in eco-mode 99 %
Перемикаючий контакт безпотенціальний Так
Auto shut down function Так
Input connection Fixed connection
Number of output connections C13 0
Number of output connections C19 0
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of output connections fixed connection 1
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -20-50 °C
Рівень звуку 60 dB
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lead-acid
Кількість батарейок 60

Документація

4 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Білі папери
EXB21029_EN.pdf pdf (1.23 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Технічний опис
UPS_LGR_0158_GB_AA.pdf pdf (0.22 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00983-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)