ДБЖ KEOR T-EVO M 30кВА 10хв.
KEOR T EVO
Legrand
ДБЖ KEOR T-EVO M 30кВА 10хв.
АРТ. 311033
EAN номер..
3414971528628
Джерело безперебійного живлення KEOR T-EVO M 30кВА 10хв. 30кВА/30кВт, ВхШхГ 1345x400x800 305 кг, напруга 380/400/415В
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 320-480 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 3 |
Вихідна напруга | 380-415 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 30000 W |
Output apparent power | 30000 VA |
Number of phases secondary | 3 |
Протокол snmp | Так |
Тип напруги | AC |
Висота | 1345 mm |
Ширина | 400 mm |
Глибина | 800 mm |
Маса | 305 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | Так |
USV- technology | Online |
Тип конструкції | Free standing model |
Модульний | Немає |
---|---|
Max. voltage distortion output (linear load) | 1 % |
Output power factor | 1 |
Overall efficiency | 95 % |
Efficiency in eco-mode | 99 % |
Перемикаючий контакт безпотенціальний | Так |
Auto shut down function | Так |
Input connection | Fixed connection |
Number of output connections C13 | 0 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 1 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Рівень звуку | 60 dB |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lead-acid |
Кількість батарейок | 60 |
Документація
4 документи
Білі папери
Білі папери
Технічний посібник
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ