Перейти до основного вмісту
Logo print

ДБЖ KEOR T-EVO T 20кВА 0 хв.

KEOR T EVO Legrand

ДБЖ KEOR T-EVO T 20кВА 0 хв.

АРТ. 311052 EAN номер.. 3414971953239

Джерело безперебійного живлення KEOR T-EVO 20кВА Tall 0хв. 20кВА/20кВт, ВхШхГ 1650х400х800 190 кг, напруга 380/400/415В

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 320-480 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 3
Вихідна напруга 380-415 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 20000 W
Output apparent power 20000 VA
Number of phases secondary 3
Протокол snmp Так
Тип напруги AC
Висота 1650 mm
Ширина 400 mm
Глибина 800 mm
Маса 134 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management Так
USV- technology Online
Тип конструкції Free standing model
Max. voltage distortion output (linear load) 1 %
Output power factor 1
Overall efficiency 95 %
Efficiency in eco-mode 99 %
Перемикаючий контакт безпотенціальний Так
Auto shut down function Так
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -20-50 °C
Рівень звуку 60 dB
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lead-acid
Кількість батарейок 0

Документація

4 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Білі папери
EXB21029_EN.pdf pdf (1.23 Mo)
Технічний опис
UPS_LGR_0158_GB_AA.pdf pdf (0.22 Mo)