Перейти до основного вмісту
Logo print

Дбж Megaline 1,25kва 15' Rack

Legrand

Дбж Megaline 1,25kва 15' Rack

АРТ. 310387 EAN номер.. 3245063103870

ДБЖ MegaLine однофазне 1,25kВА 15' Rack 1250ВА, час автономної роботи 30 хв., 40,6 кг, напруга на вході 184 В - 264 В при 100% навантаженні, на виході 230 В ± 1 %, 270 x 475 x 570мм, з подвійним перетворенням, VFI-111 (Rack-конфігурація)

107,262.18 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 184-264 V
Primary frequency 50-60 Hz
Вихідна напруга 230-232 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 875 W
Output apparent power 1250 VA
Тип напруги AC
Висота 475 mm
Ширина 270 mm
Глибина 570 mm
Маса 23.5 kg
Bridging time full load 30 min
Suitable for network-management Так
USV- technology Online
Тип конструкції Free standing model
Contains Batteries and/or Accumulator Так
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Свинець , Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 6
Кількість батарейок 1 , 1
Single Element weight (Pack1) 2500 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) I : Industrial (not Portable)
IEC code (Pack2) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack2) Battery (not rechargeable)
Number of Pack 2 1
Single Element weight (Pack2) 3.3 g
Pack2 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack2) P : Portable (Standard format)

Документація

2 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)