Дбж Megaline 3,75kва Uk
Legrand
Дбж Megaline 3,75kва Uk
АРТ. 310348
EAN номер..
3245063103481
ДБЖ MegaLine 3,75kВА UK 3750ВА/2625Вт, 43 кг, напруга на вході 184 В - 264 В при 100% навантаженні, на виході 230 В ± 1 %, 270 x 475 x 570 мм, однофазні модульні ДБЖ c подвійним перетворенням, VFI-111, британський стандарт
162,858.78
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 184-264 V |
---|---|
Висота | 475 mm |
Ширина | 270 mm |
Глибина | 570 mm |
Маса | 43 kg |
Suitable for network-management | Так |
USV- technology | Online |
Тип конструкції | Free standing model |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Свинець , Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 9 |
---|---|
Кількість батарейок | 1 , 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2500 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
IEC code (Pack2) | CR2032 |
Battery ou Accumulator (Pack2) | Battery (not rechargeable) |
Number of Pack 2 | 1 |
Single Element weight (Pack2) | 3.3 g |
Pack2 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack2) | P : Portable (Standard format) |
Документація
2 документи
Білі папери
Технічний посібник
ВИБРАТИ ДІЮ