Дбж Trimod He Пуст. 3сл. 10ква
Legrand
Дбж Trimod He Пуст. 3сл. 10ква
АРТ. 310431
EAN номер..
3245063104310
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 380-415 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 3 |
Вихідна напруга | 380-415 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 10000 W |
Output apparent power | 10000 VA |
Number of phases secondary | 3 |
Протокол snmp | Так |
Тип напруги | AC |
Висота | 1650 mm |
Ширина | 414 mm |
Глибина | 628 mm |
Маса | 100 kg |
---|---|
Suitable for network-management | Так |
USV- technology | Online |
Тип конструкції | Free standing model |
Max. voltage distortion output (linear load) | 2 % |
Overall efficiency | 96 % |
Efficiency in eco-mode | 99 % |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Рівень звуку | 60 dB |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Інші |
Кількість батарейок | 80 |
Документація
6 документи
Технічний посібник
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Білі папери
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ