Перейти до основного вмісту
Logo print

Дбж Trimod He Пуст. 3сл. 15-20

Legrand

Дбж Trimod He Пуст. 3сл. 15-20

АРТ. 310423 EAN номер.. 3414970328328
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 380-415 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 3
Вихідна напруга 380-415 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 20000 W
Output apparent power 20000 VA
Number of phases secondary 3
Протокол snmp Так
Тип напруги AC
Висота 1650 mm
Ширина 414 mm
Глибина 628 mm
Маса 103 kg
Suitable for network-management Так
USV- technology Online
Тип конструкції Free standing model
Max. voltage distortion output (linear load) 2 %
Overall efficiency 96 %
Efficiency in eco-mode 99 %
Ступінь захисту IP IP21
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -20-50 °C
Рівень звуку 60 dB
Тип акумулятора (за хімічним складом) Інші
Кількість батарейок 80

Документація

6 документи
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Інструкція з використання
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Інструкція з використання
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Інструкція з використання
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Інструкція з використання
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
1 документи
BIM файл
1 документи
Договір
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)