Перейти до основного вмісту
Logo print

Дбж Trimod He Пуст. 6сл. 40ква

Legrand

Дбж Trimod He Пуст. 6сл. 40ква

АРТ. 310426 EAN номер.. 3414970328267
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 380-415 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 3
Вихідна напруга 380-415 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 40000 W
Output apparent power 40000 VA
Number of phases secondary 3
Протокол snmp Так
Тип напруги AC
Висота 1370 mm
Ширина 414 mm
Глибина 628 mm
Маса 80 kg
Suitable for network-management Так
USV- technology Online
Тип конструкції Free standing model
Max. voltage distortion output (linear load) 2 %
Overall efficiency 96 %
Efficiency in eco-mode 99 %
Ступінь захисту IP IP21
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -20-50 °C
Рівень звуку 60 dB
Тип акумулятора (за хімічним складом) Інші

Документація

6 документи
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Інструкція з використання
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Інструкція з використання
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Інструкція з використання
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Інструкція з використання
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
1 документи
BIM файл
2 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00318-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Договір
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)