Перейти до основного вмісту
Logo print

Дбж Trimod He 15ква 0хв.

Legrand

Дбж Trimod He 15ква 0хв.

АРТ. 310408 EAN номер.. 3414970328410
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 380-415 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 3
Вихідна напруга 380-415 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 15000 W
Output apparent power 15000 VA
Number of phases secondary 3
Протокол snmp Так
Тип напруги AC
Висота 1370 mm
Ширина 414 mm
Глибина 628 mm
Маса 120 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management Так
USV- technology Online
Тип конструкції Free standing model
Max. voltage distortion output (linear load) 2 %
Overall efficiency 96 %
Efficiency in eco-mode 99 %
Ступінь захисту IP IP21
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -20-50 °C
Рівень звуку 60 dB
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 3.3 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Документація

9 документи
Технічний опис
UPS_LGR_0113_GB_AA.pdf pdf (0.17 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Інструкція з використання
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Інструкція з використання
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Інструкція з використання
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Білі папери
EXB21029_EN.pdf pdf (1.23 Mo)
Білі папери
EXB21070_EN.pdf pdf (5.55 Mo)
Інструкція з використання
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
1 документи
Брошура
1 документи
BIM файл
2 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00318-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Договір
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)