Перейти до основного вмісту
Logo print

ДБЖ Trimod HE 30 kВА з 2 картами керування, без силових модулів та АКБ ємністю до 6S/12B

Legrand

ДБЖ Trimod HE 30 kВА з 2 картами керування, без силових модулів та АКБ ємністю до 6S/12B

АРТ. 310469 EAN номер.. 3414970827180
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 380-415 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 3
Вихідна напруга 380-415 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 30000 W
Output apparent power 30000 VA
Number of phases secondary 3
Протокол snmp Так
Тип напруги AC
Висота 1650 mm
Ширина 414 mm
Глибина 628 mm
Маса 106 kg
Suitable for network-management Так
USV- technology Online
Тип конструкції Free standing model
Max. voltage distortion output (linear load) 2 %
Overall efficiency 96 %
Efficiency in eco-mode 99 %
Ступінь захисту IP IP21
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -20-50 °C
Рівень звуку 60 dB
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 2
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 3.3 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Документація

6 документи
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Інструкція з використання
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Інструкція з використання
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Інструкція з використання
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Інструкція з використання
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
1 документи
BIM файл
1 документи
Договір
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)