ДБЖ Trimod HE 30 kВА з 2 картами керування, без силових модулів та АКБ ємністю до 6S/12B
Legrand
ДБЖ Trimod HE 30 kВА з 2 картами керування, без силових модулів та АКБ ємністю до 6S/12B
АРТ. 310469
EAN номер..
3414970827180
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 380-415 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 3 |
Вихідна напруга | 380-415 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 30000 W |
Output apparent power | 30000 VA |
Number of phases secondary | 3 |
Протокол snmp | Так |
Тип напруги | AC |
Висота | 1650 mm |
Ширина | 414 mm |
Глибина | 628 mm |
Маса | 106 kg |
Suitable for network-management | Так |
USV- technology | Online |
Тип конструкції | Free standing model |
Max. voltage distortion output (linear load) | 2 % |
---|---|
Overall efficiency | 96 % |
Efficiency in eco-mode | 99 % |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Рівень звуку | 60 dB |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | CR2032 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 2 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 3.3 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Документація
6 документи
Технічний посібник
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Білі папери
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
1 документи
Договір
OC / CB-NL2-020525
(0.89 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ