Двері Д/Шафи З Ручкою,H=1250мм
Legrand
Двері Д/Шафи З Ручкою,H=1250мм
АРТ. 021272
EAN номер..
3245060212728
Двері металеві XL³ 800 Плоскі, для шаф 1295х700 мм, відстань панель/двері 48 мм
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Панельні двері відсіку |
---|---|
Виконання у вигляді заскленій двері | Немає |
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування | Немає |
Ширина | 1200 mm |
Висота | 725 mm |
Глибина | 25 mm |
---|---|
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Лакова |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ