Перейти до основного вмісту
Logo print

Двері Д/Шаф Xl3 Метал.Н750

Legrand

Двері Д/Шаф Xl3 Метал.Н750

АРТ. 020274 EAN номер.. 3245060202743

Двері металеві для XL³ 160/400 Плоскі, для шафи висотою 750/845мм, відстань шафа/двері: 38 мм

8,290.83 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Панельні двері відсіку
Виконання у вигляді заскленій двері Немає
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування Немає
Ширина 750 mm
Висота 575 mm
Глибина 25 mm
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Матеріал Сталь
Тип поверхні Лакова
Колір Сірий
Ступінь захисту IP IP40
Ударостійкість IK08
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

2 документи
Навчальні документи
Навчальні документи
2 документи
BIM файл
BIM файл
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)