Двері Д/Шаф Xl3 Проз.Н900
Legrand
Двері Д/Шаф Xl3 Проз.Н900
АРТ. 020265
EAN номер..
3245060202651
Двері засклені для XL³ 160/400 Вигнуті, для шафи висотою 900 мм, відстань шафа/двері: 57 мм
10,363.14
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Панельні двері відсіку |
---|---|
Виконання у вигляді заскленій двері | Так |
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування | Немає |
Ширина | 900 mm |
Висота | 575 mm |
Глибина | 60 mm |
---|---|
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Лакова |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ