Двері Металеві Н 1000 Мм
XL³ 800
Legrand
Двері Металеві Н 1000 Мм
АРТ. 021251
EAN номер..
3245060212513
Двері металеві XL³ 800 Вигнуті, висота 1000 мм, для шаф 1050х660 мм, відстань панель/двері 67 мм
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Панельні двері відсіку |
---|---|
Виконання у вигляді заскленій двері | Немає |
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування | Немає |
Ширина | 1000 mm |
Висота | 725 mm |
Глибина | 60 mm |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Лакова |
---|---|
Колір | Сірий |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK10 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Навчальні документи
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ