Перейти до основного вмісту
Logo print

Двері Металеві Ширина 660 В195

XL³ 800 Legrand

Двері Металеві Ширина 660 В195

АРТ. 021254 EAN номер.. 3245060212544

Двері металеві XL³ 800 Вигнуті, для шаф 1950х660 мм, відстань панель/двері 67 мм

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Панельні двері відсіку
Виконання у вигляді заскленій двері Немає
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування Немає
Ширина 1800 mm
Висота 725 mm
Глибина 60 mm
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Матеріал Сталь
Тип поверхні Лакова
Колір Сірий
Ступінь захисту IP IP40
Ударостійкість IK10
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

3 документи
Інструкція з використання
E6475C-02.pdf pdf (0.48 Mo)
Навчальні документи
Навчальні документи
1 документи
BIM файл
2 документи
Договір
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)