Двері Пласт. Д/Вбуд. Щит.48М
Legrand
Двері Пласт. Д/Вбуд. Щит.48М
АРТ. 001514
EAN номер..
3245060015145
10,697.10
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
---|---|
Кількість рядків | 4 |
Кількість модулів | 12 |
Тип покриття | Двері |
Тип кришки | Закрите виконання |
Тип дверей | Простий / одиночний |
Прозорі двері | Немає |
Signal passing door | Так |
З замком | Немає |
Вид запору | Інші |
Матеріал корпусу | Пластик |
Глибина вбудовування | 87 mm |
Монтажна висота | 676 mm |
Ширина установча (вбудована) | 326 mm |
Монтажна глибина | 47.5 mm |
Earthing terminal block | Так |
Neutral terminal block | Немає |
---|---|
Din рейка | Так |
З монтажною панеллю | Немає |
Можливість розширення | Так |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9010 |
Ступінь захисту IP | IP30 |
Висота | 680 mm |
Ширина | 330 mm |
Глибина | 90 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 48 |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ