Перейти до основного вмісту
Logo print

Декоративная накладка для 16135M, 5 модулей

Bticino

Декоративная накладка для 16135M, 5 модулей

АРТ. 16136F/5 EAN номер.. 8012199670317
146.88 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Матеріал Пластик
Конструкція лінзи Прямокутник
Ширина отвору 119 mm
Висота отвору 44.1 mm
Колір Білий
Ударостійкість Not applicable
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C