Декоративна панель для круглої підлогової коробки
Universal Floor boxes LG
Legrand
Декоративна панель для круглої підлогової коробки
АРТ. 088144
EAN номер..
3414970756183
2,397.01
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип кришки | Прямокутник |
---|---|
Кількість монтажних коробок | 1 |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
Захист поверхні корпусу | Інші |
З поглибленням підлогового покриття | Так |
Глибина виїмки підлогових покриттів | 8 mm |
Рамка захисту підлогового покриття | Так |
Колір | Інші |
Підходить для кабельного каналу під підлогою | Немає |
Підходить для установки в порожнині між поверхів | Так |
---|---|
Підходить для установки в фальшпол | Так |
Підходять для вологого прибирання | Так |
Outer width | 180.5 mm |
Outer length | 188.5 mm |
Установчі розміри | 190 mm |
Розмір по ширині | 182 mm |
Мінімальна глибина вбудовування | 7.15 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний опис
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ