Продукція знята з виробництва
Декоративна панель з латуні для кришки підлогової коробки латунь стандартне виконання 8/12 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Декоративна панель з латуні для кришки підлогової коробки латунь стандартне виконання 8/12 мод.
АРТ. 088048
EAN номер..
3414970755476
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип кришки | Прямокутник |
---|---|
Кількість монтажних коробок | 1 |
Матеріал корпусу | Латунь |
З поглибленням підлогового покриття | Так |
Глибина виїмки підлогових покриттів | 8 mm |
Рамка захисту підлогового покриття | Так |
Колір | Латунь |
Підходить для кабельного каналу під підлогою | Так |
Підходить для установки в порожнині між поверхів | Так |
---|---|
Підходить для установки в фальшпол | Так |
Підходять для вологого прибирання | Так |
Outer width | 116 mm |
Outer length | 248 mm |
Установчі розміри | 264 mm |
Мінімальна глибина вбудовування | 68 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний опис
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ