Перейти до основного вмісту
Logo print

Держ.Плавк.Вст.22х58 3р

Legrand

Держ.Плавк.Вст.22х58 3р

АРТ. 021636 EAN номер.. 3245060216368

Вимикач-роз'єднувач SP 58 Для промислових запобіжників 22х58, перетин провідників, що приєднуються : 1х50 або 2х25 мм², з мікровимикачем, 3 полюса, кількість модулів: 6.

4,925.72 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга 400 V
Спосіб монтажу DIN rail
Розмір запобіжника/Розмір вставки 22х58 мм
Кількість полюсів 3
З комутованим нейтральним провідником Немає
Ступінь захисту IP IP20

Документація

1 документи
Технічний опис
FA101CEN-04.pdf pdf (0.39 Mo)