Джерело Безперебійного Живлення Keor SP 1000ва з розетками IEC+GR
Keor
Legrand
Джерело Безперебійного Живлення Keor SP 1000ва з розетками IEC+GR
АРТ. 310187
EAN номер..
3414971232044
ДБЖ KEOR SP 1000ВА GR Лінійно-інтерактивний. Ном. потужність: 1000 ВА. Активна потужність: 600 Вт. 9 кг. Час резервного живлення: до 15 хв. Кількість розеток IEC + GER: : 2+2.3-кольоровий світлодіодний індикатор. Кнопка вимкнення звуку.
6,609.73
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 170-280 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Вихідна напруга | 207-253 V |
Secondary frequency | 49-61 Hz |
Output effective power | 600 W |
Output apparent power | 1000 VA |
USB interface | Так |
З комунікаційним інтерфейсом RS-232 | Так |
Number of phases secondary | 1 |
Протокол snmp | Немає |
Тип напруги | AC |
Висота | 173 mm |
Ширина | 148 mm |
Глибина | 380 mm |
Маса | 9 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | Немає |
USV- technology | Line-interactive |
Тип конструкції | Free standing model |
Output power factor | 0.6 |
Overall efficiency | 97 % |
Перемикаючий контакт безпотенціальний | Немає |
Auto shut down function | Немає |
---|---|
Input connection | Роз'єм C14 |
Number of output connections C13 | 2 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 2 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Number of output connections French standard (Type E) | 0 |
Ступінь захисту IP | Not applicable |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Рівень звуку | 40 dB |
Тип навантаження | Універсальний (-а) |
З вихідним гніздом | Так |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | VRLA |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Свинець |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2050 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Документація
6 документи
Білі папери
Технічний опис
Білі папери
Інструкція з використання
Технічний посібник
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ