Джерело Безперебійного Живлення Keor Spx 1500 Ва з розетками Iec C13
Legrand
Джерело Безперебійного Живлення Keor Spx 1500 Ва з розетками Iec C13
АРТ. 310323
EAN номер..
3414970991591
Джерело безперебійного живлення Keor SPX 1.5КВА з комп'ютерним роз'ємом (С13) 1500ВА/900Вт, 6 розеток IEC C13, 10,4 кг, USB порт, напруга на вході 162-290 V, на виході 220/230/240В
9,431.14
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 162-290 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Вихідна напруга | 198-280 V |
Secondary frequency | 49.5-60.6 Hz |
Output effective power | 900 W |
Output apparent power | 1500 VA |
Number of phases secondary | 1 |
Протокол snmp | Немає |
Тип напруги | AC |
Висота | 182 mm |
Ширина | 130 mm |
Глибина | 320 mm |
Маса | 10.4 kg |
Suitable for network-management | Немає |
USV- technology | Line-interactive |
Тип конструкції | Free standing model |
Перемикаючий контакт безпотенціальний | Немає |
Auto shut down function | Немає |
---|---|
Number of output connections C13 | 6 |
Ступінь захисту IP | Not applicable |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Рівень звуку | 40 dB |
Тип навантаження | Універсальний (-а) |
З вихідним гніздом | Так |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | VRLA |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Свинець |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2380 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Документація
3 документи
Білі папери
Технічний посібник
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ