Перейти до основного вмісту
Logo print

Джерело Безперебійного Живлення Keor Spx 600 Ва з розетками мультистандарт

Legrand

Джерело Безперебійного Живлення Keor Spx 600 Ва з розетками мультистандарт

АРТ. 310300 EAN номер.. 3414970991263

Джерело безперебійного живлення Keor SPX 0.6КВА з універсальним роз'ємом 600ВА/360Вт, 2 розетки унів. ст., 4,2 кг, напруга на вході 162-290 V, на виході 220/230/240В

3,519.01 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 162-290 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 1
Вихідна напруга 198-280 V
Secondary frequency 49.5-60.6 Hz
Output effective power 360 W
Output apparent power 600 VA
Number of phases secondary 1
Протокол snmp Немає
Тип напруги AC
Висота 142 mm
Ширина 101 mm
Глибина 279 mm
Маса 4.2 kg
Suitable for network-management Немає
USV- technology Line-interactive
Тип конструкції Free standing model
Перемикаючий контакт безпотенціальний Немає
Auto shut down function Немає
Ступінь захисту IP Not applicable
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature 0-40 °C
Рівень звуку 40 dB
Тип навантаження Універсальний (-а)
З вихідним гніздом Так
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) VRLA
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Свинець
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 2050 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) I : Industrial (not Portable)

Документація

3 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Інструкція з використання
LE08962AB.pdf pdf (0.96 Mo)