Продукція знята з виробництва
Джерело безперебійного живлення KEOR T-EVO потужність 10кВА, час резервування 0хв.
Legrand
Джерело безперебійного живлення KEOR T-EVO потужність 10кВА, час резервування 0хв.
АРТ. 310270
EAN номер..
3414971159211
Джерело безперебійного живлення KEOR T-EVO 10кВА 0хв. 10кВА/10кВт, ВхШхГ 1020х265х800 78 кг, напруга 380/400/415В
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 358-459 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 3 |
Вихідна напруга | 376-419 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 10000 W |
Output apparent power | 10000 VA |
Number of phases secondary | 3 |
Протокол snmp | Так |
Тип напруги | AC |
Висота | 1020 mm |
Ширина | 265 mm |
Глибина | 800 mm |
Маса | 78 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | Так |
USV- technology | Online |
Тип конструкції | Free standing model |
Max. voltage distortion output (linear load) | 2 % |
Output power factor | 1 |
Overall efficiency | 95 % |
---|---|
Efficiency in eco-mode | 98.5 % |
Перемикаючий контакт безпотенціальний | Немає |
Auto shut down function | Немає |
Input connection | Fixed connection |
Number of output connections C13 | 0 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 1 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Номінальний струм | 18.3-18.3 A |
Рівень звуку | 51 dB |
Terminal marking indication | Так |
Тип навантаження | Універсальний (-а) |
З вихідним гніздом | Немає |
IEC code (Pack1) | VRLA |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lead-acid |
Кількість батарейок | 0 |
Документація
3 документи
Білі папери
Технічний опис
Технічний посібник
1 документи
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ