Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Джерело безперебійного живлення KEOR T-EVO потужність 15кВА, час резервування 10хв.

Legrand

Джерело безперебійного живлення KEOR T-EVO потужність 15кВА, час резервування 10хв.

АРТ. 310275 EAN номер.. 3414971159266

Джерело безперебійного живлення KEOR T-EVO 15кВА 10хв. 15кВА/15кВт, ВхШхГ 1020х265х800 180 кг, напруга 380/400/415В

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 358-459 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 3
Вихідна напруга 376-419 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 15000 W
Output apparent power 15000 VA
Number of phases secondary 3
Протокол snmp Так
Тип напруги AC
Висота 1020 mm
Ширина 265 mm
Глибина 800 mm
Маса 180 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management Так
USV- technology Online
Тип конструкції Free standing model
Max. voltage distortion output (linear load) 2 %
Output power factor 1
Overall efficiency 95 %
Efficiency in eco-mode 98.5 %
Перемикаючий контакт безпотенціальний Немає
Auto shut down function Немає
Input connection Fixed connection
Number of output connections C13 0
Number of output connections C19 0
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of output connections fixed connection 1
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -25-55 °C
Номінальний струм 26.5-26.5 A
Рівень звуку 51 dB
Terminal marking indication Так
Тип навантаження Універсальний (-а)
З вихідним гніздом Немає
IEC code (Pack1) VRLA
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lead-acid
Кількість батарейок 36

Документація

3 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Технічний опис
UPS_LGR_0133_GB_AA.pdf pdf (0.32 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
1 документи
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00664-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)