Перейти до основного вмісту
Logo print

Джерело безп. живл. KEOR DC, потужніть 25 Вт, напруга 9/12/15/19 В, вхід - Французький/Німецький стандарт, з батареєю на 2200 мАч

Keor DC Legrand

Джерело безп. живл. KEOR DC, потужніть 25 Вт, напруга 9/12/15/19 В, вхід - Французький/Німецький стандарт, з батареєю на 2200 мАч

АРТ. 311010 EAN номер.. 3414971529427

Джерело безперебійного живлення KEOR DC 25ВА, 9/12/15/19 В Однофазний ДБЖ. KEOR DC. Постійний струм. 0,3 кг

3,630.42 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 90-264 V
Primary frequency 47-63 Hz
Number of phases primary 1
Вихідна напруга 9-19 V
Secondary frequency 49-61 Hz
Output effective power 25 W
Output apparent power 25 VA
Number of phases secondary 1
Протокол snmp Немає
Тип напруги DC
Висота 95 mm
Ширина 95 mm
Глибина 28 mm
Маса 0.3 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management Немає
Тип конструкції Free standing model
Overall efficiency 98 %
Перемикаючий контакт безпотенціальний Немає
Auto shut down function Немає
Input connection Роз'єм C14
Number of output connections C13 0
Number of output connections C19 0
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of output connections fixed connection 0
Робоча температура 0-35 °C
Storage temperature 0-40 °C
Рівень звуку 0 dB
Terminal marking indication Немає
Тип навантаження Універсальна і світлодіодна модернізація
З вихідним гніздом Так
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) CR18650
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 44 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Документація

4 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Інструкція з використання
LE12038AB.pdf pdf (1.32 Mo)
Технічний опис
UPS_LGR_0163_GB_AA.pdf pdf (0.17 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)