Джерело безп. живл. KEOR DC, потужніть 25 Вт, напруга 9/12/15/19 В, вхід - Французький/Німецький стандарт, з батареєю на 2200 мАч
Keor DC
Legrand
Джерело безп. живл. KEOR DC, потужніть 25 Вт, напруга 9/12/15/19 В, вхід - Французький/Німецький стандарт, з батареєю на 2200 мАч
АРТ. 311010
EAN номер..
3414971529427
Джерело безперебійного живлення KEOR DC 25ВА, 9/12/15/19 В Однофазний ДБЖ. KEOR DC. Постійний струм. 0,3 кг
3,630.42
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 90-264 V |
---|---|
Primary frequency | 47-63 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Вихідна напруга | 9-19 V |
Secondary frequency | 49-61 Hz |
Output effective power | 25 W |
Output apparent power | 25 VA |
Number of phases secondary | 1 |
Протокол snmp | Немає |
Тип напруги | DC |
Висота | 95 mm |
Ширина | 95 mm |
Глибина | 28 mm |
Маса | 0.3 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | Немає |
Тип конструкції | Free standing model |
Overall efficiency | 98 % |
Перемикаючий контакт безпотенціальний | Немає |
Auto shut down function | Немає |
Input connection | Роз'єм C14 |
---|---|
Number of output connections C13 | 0 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Робоча температура | 0-35 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Рівень звуку | 0 dB |
Terminal marking indication | Немає |
Тип навантаження | Універсальна і світлодіодна модернізація |
З вихідним гніздом | Так |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | CR18650 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 44 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Документація
4 документи
Білі папери
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний посібник
ВИБРАТИ ДІЮ