Джерело безп. живл. KEOR PDU 800ВА вхід - розетка німецького ст. вихід - 8 розеток німецького стандарта, батарея 12В 9Аг. Колір Білий
Keor
Legrand
Джерело безп. живл. KEOR PDU 800ВА вхід - розетка німецького ст. вихід - 8 розеток німецького стандарта, батарея 12В 9Аг. Колір Білий
АРТ. 310332
EAN номер..
3414971529403
Джерело безперебійного живлення KEOR PDU 800ВА вхід - розетка німецького стандарта, вихід - 8 розеток німецького стандарта, батарея 12В 9Аг Однофазний ДБЖ. Keor PDU. off-line. З вихідними розетками 8*Schuko. 800 ВА. 5.5 кг
9,820.22
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 160-290 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Вихідна напруга | 207-253 V |
Secondary frequency | 49-61 Hz |
Output effective power | 480 W |
Output apparent power | 800 VA |
Number of phases secondary | 1 |
Протокол snmp | Немає |
Тип напруги | AC |
Висота | 440 mm |
Ширина | 88 mm |
Глибина | 150 mm |
Маса | 5.5 kg |
Bridging time full load | 1 min |
Suitable for network-management | Немає |
USV- technology | Offline |
Тип конструкції | 482.6 mm (19 inch) device |
Output power factor | 0.6 |
Overall efficiency | 98 % |
Перемикаючий контакт безпотенціальний | Немає |
Auto shut down function | Немає |
---|---|
Input connection | Роз'єм C14 |
Number of output connections C13 | 8 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 8 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Рівень звуку | 40 dB |
Terminal marking indication | Немає |
Тип навантаження | Універсальна і світлодіодна модернізація |
З вихідним гніздом | Так |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | VRLA |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Свинець |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2050 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Документація
5 документи
Білі папери
Технічний опис
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Технічний посібник
ВИБРАТИ ДІЮ