Перейти до основного вмісту
Logo print

Дзвоник бездротовий комплект КОМФОРТ з вилкою 230 В, колір білий

wireless doorbell Legrand

Дзвоник бездротовий комплект КОМФОРТ з вилкою 230 В, колір білий

АРТ. 094254 EAN номер.. 3414971067233

Набір КОМФОРТ Включає круглий дзвінок іі круглу кнопку IP 44 з тримачем етикеток, мелодій: 15,діапазон до100 м, живлення: дзвінок: батарейки 3 x 1,5 В (не входять в комплект), кнопка: 1 CR2032 (в комплекті), з вилкою 230 В, колір білий.

1,366.55 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Колір корпусу Білий
Матеріал корпусу Пластик
Потужність звуку, гучність 75 dB
Номінальна напруга 230-230 V
Ступінь захисту IP IP20
Рід струму AC/DC
Вбудована батарея Так
Спосіб монтажу Відкритої установки
Бездротовий Так
Максимальна дальність дії 100 m
Ширина 105 mm
Висота 105 mm
Глибина 35 mm
Ударостійкість IK07
Робоча температура -20-50 °C
Storage temperature -20-50 °C
Частота 50-60 Hz
Номер кольору Ral 9003
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб приєднання Інші
З полем для напису Так
З сигнальної лампою Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Так
Number of ringtones 15
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium button (battery)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 3
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object Немає
Метод роботи Контролер RF
Application store for download Not applicable
With voice command Немає
Interoperable connection Protocol Немає
Connectable by Internet box Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
L001832AC.pdf pdf (7.51 Mo)
Інструкція з використання
LE09948AC.pdf pdf (1.71 Mo)
1 документи
Договір