Перейти до основного вмісту
Logo print

Дзвоник бездротовий комплект КОМФОРТ на батарейках, колір антрацит

wireless doorbell Legrand

Дзвоник бездротовий комплект КОМФОРТ на батарейках, колір антрацит

АРТ. 094253 EAN номер.. 3414971067219

Набір КОМФОРТ Включає круглий дзвінок іі круглу кнопку IP 44 з тримачем етикеток, мелодій: 15,діапазон до 100 м, живлення: дзвінок: батарейки 3 x 1,5 В (не входять в комплект),кнопка: 1 акумулятор CR2032 (в комплекті), колір антрацит.

1,137.18 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Колір корпусу Чорний
Матеріал корпусу Пластик
Потужність звуку, гучність 75 dB
Номінальна напруга 4.5-4.5 V
Ступінь захисту IP IP20
Рід струму DC
Вбудована батарея Так
Спосіб монтажу Відкритої установки
Бездротовий Так
Максимальна дальність дії 100 m
Ширина 105 mm
Висота 105 mm
Глибина 35 mm
Ударостійкість IK07
Робоча температура -20-50 °C
Storage temperature -20-50 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб приєднання Інші
З полем для напису Так
З сигнальної лампою Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Так
Number of ringtones 15
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium button (battery)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 3
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object Немає
Метод роботи Контролер RF
Application store for download Not applicable
With voice command Немає
Interoperable connection Protocol Немає
Connectable by Internet box Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
L001831AC.pdf pdf (8.1 Mo)
Інструкція з використання
LE09948AC.pdf pdf (1.71 Mo)
1 документи
Договір