Перейти до основного вмісту
Logo print

Дзвоник бездротовий комплект ПРЕМІУМ подвійний на батарейках, колір білий

wireless doorbell Legrand

Дзвоник бездротовий комплект ПРЕМІУМ подвійний на батарейках, колір білий

АРТ. 094272 EAN номер.. 3414971067295

Набір ПРЕМІУМ Включає квадратний дзвінок і квадратну кнопку IP 54 з тримачем етикеток, 30 мелодій, діапазон до 200 м , живлення: дзвінок: батарейки 3 x 1,5 В (не входять в комплект), дверна кнопка: 1 CR2032 (в комплекті), колір білий.

2,330.23
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Колір корпусу Білий
Матеріал корпусу Пластик
Потужність звуку, гучність 80 dB
Номінальна напруга 230-230 V
Ступінь захисту IP IP20
Рід струму AC/DC
Вбудована батарея Так
Спосіб монтажу Відкритої установки
Бездротовий Так
Максимальна дальність дії 200 m
Ширина 109 mm
Висота 105 mm
Глибина 45 mm
Ударостійкість IK07
Робоча температура -20-50 °C
Storage temperature -20-50 °C
Номер кольору Ral 9003
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб приєднання Інші
З полем для напису Так
З сигнальної лампою Так
Contains Batteries and/or Accumulator Так
Number of ringtones 30
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium button (battery)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 3
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object Немає
Метод роботи Контролер RF
Application store for download Not applicable
With voice command Немає
Interoperable connection Protocol Немає
Connectable by Internet box Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE09950AD.pdf pdf (3.5 Mo)
Інструкція з використання
L001835AC.pdf pdf (7.9 Mo)
1 документи
Договір