Перейти до основного вмісту
Logo print

Диф.Автоматичний Вимик.

Bticino

Диф.Автоматичний Вимик.

АРТ. HS4305/16 EAN номер.. 8012199746838
9,930.39
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість полюсів 1
Кількість захищених полюсів 1
Номінальна напруга 230 V
Номінальний струм 16 A
Тип по струму витоку Інші
Клас струмообмеження 1
Номінальна здатність відключення при короткому замиканні відповідно до EN 61009 3 kA
Ном. здатність відключення при короткому замиканні відповідно до IEC 60947-2 3 kA
Номінальна здатність відключення при коротк. замиканні Icn відп. до EN 61009-1 3 kA
Частота 50/60 Hz
Характеристика спрацьовування C
З комутованим нейтральним провідником Так
Температура навколишнього середовища при експлуатації з -5-50 °C
Кількість модулів 45.1
Глибина вбудовування 44.5 mm
Ступінь захисту IP IP20
Перетин підкюченного однодротяного провода 2.5-2.5 mm²
Ширина 45.1 mm
Висота 45 mm
Глибина 44.5 mm
Ударостійкість Not applicable
Storage temperature -10-70 °C
Спосіб приєднання Гвинтова клема

Документація

2 документи
Інструкція з використання
B2912F.pdf pdf (0.1 Mo)
Технічний опис
F01759EN-00.pdf pdf (1.07 Mo)