Перейти до основного вмісту
Logo print

Етикетка Для Оус 8X27

Legrand

Етикетка Для Оус 8X27

АРТ. 038511 EAN номер.. 3245060385118
8.89 / штука Товарів в упаковці 480 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Тип Середньостінні
Зубчаста Немає (без)
Матеріал Пластик
Довжина 27 mm
Ширина 8 mm
Колір Білий
Прозорий Немає
З текстовим полем Так
Маркування Немає (без)
Спосіб монтажу Вставний (-а)
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -25-40 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає