Перейти до основного вмісту
Logo print

Етикетка для Osmoz 15х27 мм Logicab2

Legrand

Етикетка для Osmoz 15х27 мм Logicab2

АРТ. 038709 EAN номер.. 3245060387099
16.43 / штука Товарів в упаковці 260 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Наклейка/ етикетка
Тип Середньостінні
Зубчаста Немає (без)
Матеріал Пластик
Довжина 27 mm
Ширина 15 mm
Колір Білий
Прозорий Немає
З текстовим полем Так
Маркування Інші
Спосіб монтажу Приклеювання
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -25-40 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає