Етикетка 6,5Х17,5 Мм
Legrand
Етикетка 6,5Х17,5 Мм
АРТ. 038727
EAN номер..
3245060387273
5.92
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Наклейка/ етикетка |
---|---|
Тип | Середньостінні |
Зубчаста | Немає (без) |
Матеріал | Пластик |
Довжина | 17.5 mm |
Ширина | 6.5 mm |
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
---|---|
З текстовим полем | Так |
Маркування | Інші |
Спосіб монтажу | Приклеювання |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-40 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |