Перейти до основного вмісту
Logo print

Заглушка д/кор. ен.еф. D=25 мм

BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE Legrand

Заглушка д/кор. ен.еф. D=25 мм

АРТ. 080025 EAN номер.. 3245060800253
43.47 / штука Товарів в упаковці 20 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальний діаметр 25 mm
Глибина 18.14 mm
Модель/Виконання Закрите виконання
Ступінь захисту IP IP40
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Колір Сірий
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -5-60 °C