Заглушка Д/Лиц.Пан.Xl3
XL³ 4000/6300
Legrand
Заглушка Д/Лиц.Пан.Xl3
АРТ. 020051
EAN номер..
3245060200510
Заглушка для XL³ Для металевої або пластикової лицьової панелі, 24 модуля, гладка, з можливістю розрізання, RAL 7035
331.72
/
штука
Товарів в упаковці
20 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал | Пластик |
---|---|
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Ширина | 432 mm |
---|---|
Висота | 48 mm |
Документація
1 документи
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ